DAC3154EVM

概要

DAC3154EVM は、TI のデュアルチャネル 10 ビット 500MSPS D/A コンバータ (DAC) である DAC3154 の性能を評価するための回路基板です。この評価基板 (EVM) を採用すると、さまざまなクロック条件と入力条件を使用して DAC3154 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。包括的な IF 送信ソリューションとして使いやすさを高めるために、DAC3154EVM は、DAC3154 のクロック関連処理を意図した CDCE62005 クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナを搭載しています。また、DAC の I/Q 出力を RF 帯域の実際の信号にアップコンバートするために、400MHz ~ 4GHz の直交変調器である TRF3705 も搭載しています。

この評価基板 (EVM) を TSW1400 と組み合わせて使用すると、幅広いテスト手順を実行できます。TSW1400 は、テスト・パターンを生成します。このテスト・パターンを、1.00GSPS LVDS ポート経由で DAC3154 に供給します。DAC3154EVM のクロック・チップを使用して、TSW1400 ボードを DAC3154EVM に同期させることもできます。TSW1406EVM を採用すると、最大 64k のサンプル・パターン深度でこの評価基板 (EVM) を迅速にテストするための低コスト・ソリューションを実現できます。

特長
  • DAC3154 の IF と RF の各出力向けの包括的なテスト機能
  • TSW1400 信号ジェネレータへの直接接続
  • クロック生成またはジッタ・クリーニングに適した CDCE62005 を搭載
  • トランスミッタの包括的な評価を目的として TRF3705 を搭載
  • テストの容易な実施に役立つフル機能 GUI を搭載し、ソフトウェアをサポート
  • HSMC を Intel (旧 Altera) の FPGA 開発キットに直接接続
  • 最新の Xilinx FPGA 評価基板 (EVM) が実装している標準的な入力端子に、標準の FMC インターコネクト・ヘッダを接続することを意図した FMC-DAC-Adapter カード
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3154 — デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS の D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 評価ボード DAC3154EVM を購入します
  2. FPGA パターン・ジェネレータ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW1400EVM パターン・ジェネレータ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

DAC3154EVM — DAC3154 デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC3154EVM — DAC3154 デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC3154EVM — DAC3154 デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板 DAC3161EVM — DAC3161 12 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板 DAC3171EVM — DAC3171 14 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2022/07/05
ハードウェア開発
評価ボード
DAC3154EVM — DAC3154 デュアルチャネル、10 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板 DAC3161EVM — DAC3161 12 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板 DAC3171EVM — DAC3171 14 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac543 or www.ti.com/lit/xx/slac543b/slac543b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC543. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC31x4EVM User Guide (Rev. A) 2013/06/07
証明書 DAC3154EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DAC31x4EVM Design Pkg A 2013/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ