DAC8871EVM

概要

DAC8871 は、シングル、16 ビット、シリアル入力、高電圧出力の D/A コンバータ (DAC) で、±18V のデュアル電源で動作します。このコンバータは、-40℃ ~ 105℃ の仕様温度範囲にわたって、優れた直線性 (1LSB INL)、低グリッチ、低ノイズで高速なセトリングを実現しています。この評価基板は高精度の電圧リファレンスを 1 個搭載しており、+10V のユニポーラ動作が可能です。この評価基板には、テキサス インスツルメンツの 5-6K、HPA-MCU インターフェイス ボードとの互換性があります。TI の C5000 および C6000 DSP スタータ キット (DSK) を使用することで、カスタム ケーブルの構築も軽減できます。

特長
  • 高速、16 ビット D/A コンバータである DAC8871 に対応するフル機能の評価ボード
  • オンボード デバイス U3 (REF102) を使用して +10V のリファレンス電圧を供給します。INA105 オペアンプはこれを反転し、-10V を取得します
  • テスト ポイント TP1 と TP2 が実装されており、オフボードのリファレンス電圧を供給できます (テスト対象の DAC の制限を超えません)
  • ケルビン接続機能は、回路のインピーダンスに起因する内部誤差を最小限に抑えるため役立ちます
  • TP1 と TP2 を使用すると、最大 ±18V のリファレンス電源として独自の外部電源を使用できます
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8871 — 16 ビット シングルチャネル、シリアル インターフェイス、±18V(高電圧バイポーラ)出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8871EVM — DAC8871 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8871EVM — DAC8871 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8871 Evaluation Module 2007/09/28
証明書 DAC8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ