DAC8871

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DAC81401 アクティブ 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC Improved version with higher voltage ranges and ground sense.

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 0.015 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 0.015 Operating temperature range (°C) -40 to 105
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 16ビット分解能
  • 出力:±18V(±18Vリファレンス電圧入力)
  • ±18V電源動作
  • 超低消費電力
  • 高精度INL:1LSB
  • 低ノイズ:10nV/Hz
  • 高速セトリング:1LSBまで1μs
  • 高速SPI™インターフェイス:最大50MHz
  • 16ピンTSSOPパッケージ
  • ゼロまたはミッドスケールへ選択リセット
  • アプリケーション
    • 携帯機器
    • 自動試験装置
    • 産業用プロセス制御
    • データ・アクイジション・システム
    • 光ネットワーク

  • 16ビット分解能
  • 出力:±18V(±18Vリファレンス電圧入力)
  • ±18V電源動作
  • 超低消費電力
  • 高精度INL:1LSB
  • 低ノイズ:10nV/Hz
  • 高速セトリング:1LSBまで1μs
  • 高速SPI™インターフェイス:最大50MHz
  • 16ピンTSSOPパッケージ
  • ゼロまたはミッドスケールへ選択リセット
  • アプリケーション
    • 携帯機器
    • 自動試験装置
    • 産業用プロセス制御
    • データ・アクイジション・システム
    • 光ネットワーク

DAC8871は16ビット、シングル・チャネル、シリアル入力、電圧出力型のDAコンバータ(DAC)です。出力範囲はリファレンス電圧VREFHおよびVREFLにより定まります。リファレンス電圧を適切に選択することで、出力をユニポーラあるいはバイポーラに設定でき、最大出力電圧は±18Vです。このコンバータは規定の動作温度範囲-40°C~+105°Cにわたって、優れた直線性(1LSBのINL)、低ノイズ、および高速セトリング特性(フルスケール出力で1μs/1LSB)を提供します。出力バッファがないため、消費電力およびバッファ起因の誤差が低減されます。本デバイスは、標準的な高速クロック(最大50MHz)の3Vまたは5VのSPIシリアル・インターフェイスによってDSPやマイクロプロセッサと通信を行います。

最適な特性を得るために、外部リファレンス電圧をケルビン接続する端子を備えています。DAC8871はTSSOP-16パッケージで提供します。

DAC8871は16ビット、シングル・チャネル、シリアル入力、電圧出力型のDAコンバータ(DAC)です。出力範囲はリファレンス電圧VREFHおよびVREFLにより定まります。リファレンス電圧を適切に選択することで、出力をユニポーラあるいはバイポーラに設定でき、最大出力電圧は±18Vです。このコンバータは規定の動作温度範囲-40°C~+105°Cにわたって、優れた直線性(1LSBのINL)、低ノイズ、および高速セトリング特性(フルスケール出力で1μs/1LSB)を提供します。出力バッファがないため、消費電力およびバッファ起因の誤差が低減されます。本デバイスは、標準的な高速クロック(最大50MHz)の3Vまたは5VのSPIシリアル・インターフェイスによってDSPやマイクロプロセッサと通信を行います。

最適な特性を得るために、外部リファレンス電圧をケルビン接続する端子を備えています。DAC8871はTSSOP-16パッケージで提供します。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DAC80501 アクティブ WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC NewerVersion device. Smaller voltage range

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 16 ビット、シングル・チャネル、±18V 出力(バッファなし)、超低消費電力、シリアル・インターフェイス、DA コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2008/10/10

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​