DAC8N-DGK-EVM

DAC8N-DGK-EVM

ご注文はこちら

概要

DAC8N-DGK-EVM は、DAC8N ファミリ・デバイスの機能および性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8N-DGK-EVM は、DGK パッケージのデバイスをサポートしています。DAC8N-DGK-EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。評価基板には、評価基板と GUI の間で SPI および I2C 通信を円滑に行うための FT4232 が実装されています。評価基板には DAC8N041 が実装済みです。

特長
  • DGK パッケージを使用して DAC8N デバイスを評価するための構成可能な回路
  • USB を使用したオンボード VDD (5V、3.3V、1.8V) 供給
  • オンボード 2.5V リファレンス
  • オンボードの FT4232 を使用し、DAC8N GUI から DAC への書き込みが容易に行える
  • 外部からの SPI と I2C 接続が利用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 評価基板

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/12/01

GUI for the DAC8N EVMs. Supports 1 and 2 channel devices.

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 評価基板

リリース情報

Initial Release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8N-DGK-EVM. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/21
証明書 DAC8N-DGK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ