DEM-FDA-RUN-EVM

DEM-FDA-RUN-EVM

ご注文はこちら

概要

DEM-FDA-RUN-EVM は、RUN パッケージ (WQFN 10 ピン) の完全差動アンプ (FDA) 用評価基板で、複数の高速 FDA をサポートしています。このボードは、機能や性能の迅速なデモをサポートします。使いやすさを考慮した SMA コネクタを搭載し、オンボードで構成可能な複数のオプションにも対応しています。MFB アクティブ フィルタ、FDA への負荷ネットワーク、出力トランス、パワーダウン用外部ドライブ、出力同相電圧。

特長
  • 高速信号向けに最適化されたレイアウトで寄生成分とノイズを最小化
  • 既設パッドと組み合わせて MFB アクティブ フィルタを柔軟に構成可能
  • PD および VOCM を抵抗または外部信号によって構成可能
  • SMA コネクタを用いて、機器や他の評価基板へ容易に接続可能
  • 単一電源動作範囲を回路要件に合わせて構成可能 (例:2.7V ~ 5.5V)
  • 幅広い用途での採用とエンドユーザーによる構成変更を実現する部分実装
完全差動アンプ
THS4535 — 高精度、CMOS NRI/RRO 完全差動アンプ THS4536 — 超高精度、CMOS NRI/RRO e-trim™ 完全差動アンプ THS4551 — 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ THS4561 — 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-FDA-RUN-EVM 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/02
証明書 DEM-FDA-RUN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ