THS4535

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 65 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 47 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 125 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 114 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 65 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 47 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 125 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 114 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) WQFN (RUN) 10 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 帯域幅:65MHz (G = 1V/V)
  • ゲイン帯域幅積:80MHz
  • THS453x デバイスの比較:
    • THS4535 オフセット電圧:2mV (最大値)
    • THS4535 オフセットのドリフト:1.4µV/°C (最大値)
    • THS4536 オフセット電圧:20µV (最大値)
    • THS4536 オフセットのドリフト:0.8µV/°C (最大値)
  • 電源動作範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい高調波歪み:
    • HD2:2VPP、10kHz で 125dBc
    • HD3:2VPP、10kHz で 114dBc
  • スルーレート:47V/µs と 57V/µs (立ち上がりと立ち下がり)
  • 低ノイズ:
    • 電圧ノイズ:4.3nV/√Hz (2.5kHz 1/f コーナー)
    • 電流ノイズ:70fA/√Hz
  • 低バイアスとオフセット電流:125°C で ±40pA (最大値)
  • 消費電流:4.7mA
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO):
    • THS4535:レールから 100mV (標準値)
    • THS4536:レールから 80mV (最大値)
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • 帯域幅:65MHz (G = 1V/V)
  • ゲイン帯域幅積:80MHz
  • THS453x デバイスの比較:
    • THS4535 オフセット電圧:2mV (最大値)
    • THS4535 オフセットのドリフト:1.4µV/°C (最大値)
    • THS4536 オフセット電圧:20µV (最大値)
    • THS4536 オフセットのドリフト:0.8µV/°C (最大値)
  • 電源動作範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい高調波歪み:
    • HD2:2VPP、10kHz で 125dBc
    • HD3:2VPP、10kHz で 114dBc
  • スルーレート:47V/µs と 57V/µs (立ち上がりと立ち下がり)
  • 低ノイズ:
    • 電圧ノイズ:4.3nV/√Hz (2.5kHz 1/f コーナー)
    • 電流ノイズ:70fA/√Hz
  • 低バイアスとオフセット電流:125°C で ±40pA (最大値)
  • 消費電流:4.7mA
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO):
    • THS4535:レールから 100mV (標準値)
    • THS4536:レールから 80mV (最大値)
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃

THS4535 は、最大 2MSPS の完全差動 A/D コンバータ (ADC) を駆動するように特別に設計された 60MHz 完全差動アンプ (FDA) です。THS453x ファミリには 2 つのオプションがあります:THS4535 (トリムなし) と THS4536 (トリムあり)。

THS4535 は、シンプルなシングルからデュアルへの変換に最適です。THS4535 などの FDA は、従来のデュアル オペアンプと比較して、帯域幅や出力間の位相バランスを実現しており、出力同相電圧を簡単に調整できる VOCM ピンの搭載などの性能面での利点があります。高速ローサイド電流シャント測定のような高精度 DC アプリケーションの場合、THS4536 はオフセットとオフセット ドリフトのパッケージ レベルの調整を提供します。また THS453x は、逐次比較型 (SAR) ADC のチャージ インジェクションや、デルタ シグマ (ΔΣ) ADC のプリチャージ バッファのニーズを満たすために、より高い過渡電流出力駆動も備えています。

THS4535 は、最大 2MSPS の完全差動 A/D コンバータ (ADC) を駆動するように特別に設計された 60MHz 完全差動アンプ (FDA) です。THS453x ファミリには 2 つのオプションがあります:THS4535 (トリムなし) と THS4536 (トリムあり)。

THS4535 は、シンプルなシングルからデュアルへの変換に最適です。THS4535 などの FDA は、従来のデュアル オペアンプと比較して、帯域幅や出力間の位相バランスを実現しており、出力同相電圧を簡単に調整できる VOCM ピンの搭載などの性能面での利点があります。高速ローサイド電流シャント測定のような高精度 DC アプリケーションの場合、THS4536 はオフセットとオフセット ドリフトのパッケージ レベルの調整を提供します。また THS453x は、逐次比較型 (SAR) ADC のチャージ インジェクションや、デルタ シグマ (ΔΣ) ADC のプリチャージ バッファのニーズを満たすために、より高い過渡電流出力駆動も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 THS4536 アクティブ 超高精度、CMOS NRI/RRO e-trim™ 完全差動アンプ Higher precision version, lower offset voltage (50 μV max) and lower offset voltage drift (0.8 μV/°C max)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4535 高精度、60MHz、完全差動型アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/07
技術記事 精密設計による差別化を実現する差動信号の活用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/12
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/13
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/07
証明書 DEM-FDA-RUN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/09/03
回路設計 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/30
製品概要 Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition 2024/04/01
e-Book(PDF) Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers PDF | HTML 2023/10/18
技術記事 Why precision matters with fully differential amplifiers PDF | HTML 2021/02/10
アプリケーション概要 Setting a Constant Common-Mode Voltage for Fully-Differential SAR ADC Inputs 2019/09/06
アプリケーション概要 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018/06/20
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018/06/14
アプリケーション・ノート Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016/09/19
アナログ デザイン ジャーナル Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs 2010/11/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-FDA-DGK-EVM — DGK(HVSSOP)パッケージの完全差動アンプ用未実装評価基板

DEM-FDA-DGK-EVM は、DGK (HVSSOP) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、高速性能仕様に準拠しており、出力同相電圧 (Vocm) 制御機能とパワー ダウン (PD) 機能を搭載した TI ( テキサス・インスツルメンツ) の FDA (完全差動アンプ) を複数採用しています。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) パッケージ型、完全差動アンプ評価基板

DEM-FDA-RUN-EVM は、RUN パッケージ (WQFN 10 ピン) の完全差動アンプ (FDA) 用評価基板で、複数の高速 FDA をサポートしています。このボードは、機能や性能の迅速なデモをサポートします。使いやすさを考慮した SMA コネクタを搭載し、オンボードで構成可能な複数のオプションにも対応しています。MFB アクティブ フィルタ、FDA への負荷ネットワーク、出力トランス、パワーダウン用外部ドライブ、出力同相電圧。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

THS4535 TINA-TI Reference Design

SBOMCV8 (2287 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

THS4535 TINA-TI SPICE Model

SBOMCV7.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ