DEM-FDA-SOIC-EVM

DEM-FDA-SOIC-EVM

ご注文はこちら

概要

DEM-FDA-SOIC-EVM は、D (SOIC) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。この回路図は、電源や信号の接続を含め、ラボでの測定を実行するために必要なすべてのコネクタを考慮に入れています。この評価基板 (EVM) は、回路図に基づいて実装する場合、シングルエンド入力、シングルエンド出力を想定した構成を採用しています。適切な構成を実施すると、この評価基板 (EVM) は完全差動の動作に対応できます。出力トランスの採用により、シングルエンド出力を実現し、テスト機器とのインターフェイスを容易に実施できます。また、出力同相電圧 (Vocm) 制御とパワー ダウン (PD) 制御に対応した複数の外部 SMA コネクタも実装しています。

特長
  • 分割電源、または単一電源の構成に対応
  • オプションの補償コンデンサを使用する方法で、ゲインと帰還回路が構成可能
  • シングルエンド入力または差動入力をサポート
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なラボ機器に容易に接続できる設計を採用
  • 入出力信号と制御信号のすべてが SMA コネクタを経由するので、高速動作に対応
オーディオ オペアンプ
OPA1633 — 超低歪み、195MHz、完全差動オーディオ アンプ

 

完全差動アンプ
LMH5485-SEP — 耐放射線特性、 850MHz 完全差動アンプ THS2630 — 35V、180MHz、高速、低ノイズ、完全差動アンプ THS4130 — シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ THS4131 — 完全差動入出力、低ノイズアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluation module for fully differential amplifiers in SOIC packages

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-FDA-SOIC-EVM User's Guide PDF | HTML 2022/01/18
証明書 DEM-FDA-SOIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ