DP83867-EVM-AM

DP83867-EVM-AM

ご注文はこちら

概要

DP83867-EVM-AM は、産業用イーサネット PHY アドオン ボードであり、Arm ベースの高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。このアドオン ボードは、評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83867-EVM-AM は、RGMII インターフェイスを搭載した低レイテンシの 10/100/1000Mbps PHY である TI の DP83867IR と、標準的な RJ45 イーサネット ネットワーク コネクタを 1 個搭載しています。DP83867-EVM-AM は、AUDIO-AM275-EVM などのイーサネット拡張コネクタを搭載した評価基板 (EVM) によってサポートされています。

特長
  • DP83867IR RGMII インターフェイス搭載、低レイテンシの 10/100/1000Mbps 産業用イーサネット PHY                                            
  • 標準的な RJ45 イーサネット ネットワーク コネクタ                                            
  • Arm ベース プロセッサ シリーズの評価基板に接続可能、シールド付き DF40GB 48 ピン コネクタ                                            
オーディオ / レーダー DSP SoC
AM2752-Q1 — 車載オーディオ向け、デュアル コア ARM® Cortex®-R5F、7.125MB SRAM 搭載、32GFLOPS DSP プロセッサ AM2754-Q1 — 車載オーディオ向け、クワッド コア ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80GFLOPS DSP マイコン AM62D-Q1 — 車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83867-EVM-AM — 産業用、イーサネット評価基板 (EVM) のアドオン カード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83867-EVM-AM — 産業用、イーサネット評価基板 (EVM) のアドオン カード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83867 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/07
証明書 DP83867-EVM-AM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ