DRV2604-2605_DESIGN_TOOL

DRV2604-2605_DESIGN_TOOL

概要

The DRV2604/5 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters.  The DRV2604/5 is designed to give extremely flexible haptic control of ERM and LRA actuators over a shared I2C compatible bus. This relieves the host processor from ever generating pulse-width modulated (PWM) drive signals, saving both costly timer interrupts and hardware pins. Additionally, the DRV2604/5 contains a smart loop architecture, which allows effortless auto resonant drive for LRA as well as feedback-optimized ERM drive. This feedback gives automatic overdrive and braking, which creates a simplified input waveform paradigm as well as reliable motor control and consistent motor performance.

特長
  • LRA and ERM actuator support
  • Voltage calculations
  • Register Mapping Configuration Tool
  • Audio-to-Haptics functionality
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ