DRV8210EVM

概要

DRV8210 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8210 デバイスを容易に評価できます。

DRV8210 モーター ドライバは、1 個の N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、保護回路を統合しています。このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立したハーフ ブリッジ、並列ハーフ ブリッジ制御モードをサポートしています。

この EVM が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (PH/IN1、EN/IN2) のデューティ サイクルを設定する目的で使用できます。

特長
  • 1.65V ~ 11V の動作電圧範囲
  • 1.7A のピーク出力電流
  • 複数の制御入力インターフェイス
Low-power MCUs
MSP430FR2100 — 1KB FRAM、0.5KB SRAM、コンパレータ、10 ビット ADC、UART/SPI、タイマ搭載、16MHz MCU

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8210 — 自動スリープ モード搭載、12V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8210P — 低消費電力スリープ モード搭載、12V、1A、H ブリッジ モーター ドライバの PWM 制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8210EVM — DRV8210 低消費電力のスリープ・モード搭載、低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8210EVM — DRV8210 低消費電力のスリープ・モード搭載、低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8210EVM — DRV8210 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8212EVM — DRV8212 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8220EVM — DRV8220 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

SLOC368 — DRV82xxEVM Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/11/19
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8210EVM — DRV8210 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8212EVM — DRV8212 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8220EVM — DRV8220 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc368 or www.ti.com/lit/xx/sloc368/sloc368.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC368. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 『DRV821xEVM および DRV8220EVM ユーザー ガイド』 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/22
証明書 DRV8210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ