DRV8263S-Q1EVM

DRV8263S-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV8263S-Q1 評価基板 (EVM) は、DRV8263S HotRod™ パッケージの機能と性能を提示します。DRV8263S-Q1 は、多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。この H ブリッジ ドライバは、4.5V ~ 65V の動作電圧と 26A の最大出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。

特長
  • 26A の最大出力電流
  • 70V の絶対最大定格電圧
  • 低 EMI (電磁干渉) を達成できるように構成可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロック処理機能を搭載し、IPROPI (電流比例出力) を通じた電流センス機能と安定化機能を内蔵

  • Micro-USB ケーブル

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8263-Q1 — 車載、診断機能と内部電流センス機能搭載、48V フルブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 SPI バリアント向けの評価基板 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

close
バージョン: 1.21
リリース日: 2025/05/20
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 SPI バリアント向けの評価基板 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

リリース情報

Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI

最新情報

  • Improved EVM to PC connection time
  • Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
  • Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM、DRV8x63-Q1EVM 向けの GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 SPI バリアント向けの評価基板 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM、DRV8x63-Q1EVM 向けの GUI

close
バージョン: 1.20
リリース日: 2025/01/15
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 SPI バリアント向けの評価基板 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

リリース情報

Public Release of DRV824X-DRV814X-DRV8x63-Q1EVM GUI

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2024/11/24
証明書 DRV8263S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ