DRV8711EVM

概要

The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be monitored with onboard LED.

The DRV8711EVM is a complete solution for evaluating the DRV8711 stepper motor controller. The DRV8711 is simply programmed and controlled by the MSP430 through the GUI that is available for download in the DRV8711EVM tool folder. Power is provided externally, up to 52V, through the power header. A stepper motor is included in the EVM for controller performance evaluation. GUI defaults to optimum settings matched to the included motor. The EVM can also be configured to drive dual DC motor through a PWM control tab on the GUI.

特長
  • Built-in 1/256-step microstepping indexer
  • N-channel NexFET power MOSFETs
  • Ultra-smooth motion profile
  • Integrated stall detection reported on logic-level output pin
  • Complete protection and diagnosis
  • User-friendly GUI
  • Stepper motor included
  • Configurable for dual DC motor control


DRV8711 evaluation board
Stepper Motor (ACT Motor 23HS8430)
USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

MOSFET
CSD18531Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8711 — 1/256 マイクロステップ機能と停止検出機能搭載、52V、バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8711EVM — ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8711EVM — ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC500 — DRV8711 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8711 — 1/256 マイクロステップ機能と停止検出機能搭載、52V、バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8711EVM — ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き

SLVC500 — DRV8711 Software

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2018/09/11
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8711 — 1/256 マイクロステップ機能と停止検出機能搭載、52V、バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8711EVM — ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc500 or www.ti.com/lit/xx/slvc500d/slvc500d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC500. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8711 EVM GUI (Rev. C) 2017/04/26
証明書 DRV8711EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ