DRV8762-Q1EVM

DRV8762-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV8762-Q1 は、車載対応、48V の H ブリッジ ブラシ付き DC (BDC) アプリケーション向けの統合スマート ゲート ドライバです。このデバイスは、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

本ゲート ドライバは外付け N チャネル ハイサイド/ローサイド パワー MOSFET をサポートしており、最大 224mA ソースおよび 448mA シンクのピーク電流を駆動することができます。ハイサイド ゲート駆動の電源電圧は、ブートストラップ コンデンサから生成されます。ローサイド ゲート ドライバの電源電圧は、公称 12V で外部から供給されます。

このキットを使用するために必須の C2000™ LaunchPad (LAUNCHXL-F280049C) は、DRV8762-Q1 を制御し、障害の監視と報告を行います。

特長
  • 最大 8V ~ 85V で動作し、12V ~ 48V の用途に対応
  • 224mA/448mA ピーク ゲート ドライブ搭載、100% デューティ サイクル PWM 制御
  • スルーレートを微調整するために、32 ステップ以上の IDRIVE (ゲート ドライブ電流) を構成可能
  • 3 個の CSA (電流センス アンプ) を内蔵、入力オフセットのドリフト
  • 3.3V と 5V のオンボード LDO
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8762-Q1 — 車載対応、85V 入力範囲、H ブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 評価基板

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/05/01
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 評価基板

リリース情報

Initial Release of the DRV8762-Q1EVM Firmware

認証

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 評価基板

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/04/03
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8762-Q1EVM — DRV8762-Q1 評価基板

資料

EU Declaration of Conformity for the DRV8762-Q1EVM

リリース情報

Initial release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8762-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F280049C — C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ