DRV8770EVM

概要

DRV8770 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8770 デバイスを容易に評価できます。

DRV8770 デバイスは 2 個のハーフブリッジ ゲート ドライバを搭載しており、それぞれがハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。DRV8770 は、BST (ブートストラップ) 低電圧ロックアウト (UVLO)、GVDD (ゲート ドライバの電源電圧) の低電圧、サーマル シャットダウンなどの保護機能を搭載しています。

この EVM (評価基板) は降圧コンバータと複数の LDO をオンボード搭載しており、ボード上のすべての部品と、H ブリッジのハイサイド電源に電力を供給します。この EVM (評価基板) が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (INHA、INLA、INHB、INLB) のデューティ サイクルを設定する目的で使用できます。この EVM (評価基板) を改造して、DRV8770 モーター ドライバを制御する外部マイコンをサポートすることもできます。

特長
  • H ブリッジ動作電圧範囲:5V ~ 100V
  • DRV8770 の電源電圧範囲:5V ~ 20V
  • 降圧コンバータと LDO をオンボード搭載
  • 外部マイコンによる DRV8770 の制御をサポート
Low-power MCUs
MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8770 — 100V、H ブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC826 — DRV8770EVM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8770EVM — DRV8770 100V ゲート ドライバ評価モジュール

SLVC826 — DRV8770EVM Firmware

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2021/08/02
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8770EVM — DRV8770 100V ゲート ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc826 or www.ti.com/lit/xx/slvc826/slvc826.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC826. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DRV8770 100-V Gate Driver Evaluation Module PDF | HTML 2021/09/29
証明書 DRV8770EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ