DRV8801EVM

概要

The DRV8801 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8801 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8801 is a 2.8A Peak Brushed DC motor driver with brake support and current sense pin who’s output voltage is directly proportional to the motor current.

特長
  • 2.8A Peak Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8 to 36V
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers

  • DRV8801 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8800 — 40V、2.8A、ブラシ付き DC モーター ドライバ DRV8801 — 電流フィードバック機能搭載、40V、2.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8801EVM — DRV8801 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00145 — 電動格納ドアミラー向けの車載用ブラシ付きモータ ドライバ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8801EVM — DRV8801 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00145 — 電動格納ドアミラー向けの車載用ブラシ付きモータ ドライバ
サポート・ソフトウェア

SLVC370 — DRV8800-01 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8801EVM — DRV8801 評価モジュール

SLVC370 — DRV8800-01 Software

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2018/09/11
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8801EVM — DRV8801 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc370 or www.ti.com/lit/xx/slvc370d/slvc370d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC370. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC586.ZIP (221 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DRV8800-01 EVM GUI (Rev. A) 2019/07/17
証明書 DRV8801EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ