DRV8803EVM

概要

DRV8803 評価基板は、パラレル制御インターフェイスを搭載したクワッド ローサイド モーター ドライバを採用しており、ユニポーラ ステッパ モーター、最大 4 個の DC モーター、ソレノイドなどの他の負荷を駆動するために、これらのドライバを使用することができます。設計者が DRV8803EVM を採用すると、具体的なアプリケーションで DRV8803 モーター ドライバの性能を迅速かつ簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) は、スタンドアロン動作向けに事前プログラミング済みの MSP430 オンボード マイクロプロセッサを搭載しています。TPS7A4001 が、MSP430 に安定化電圧を供給します。この評価基板 (EVM) は、8.2V ~ 60V の電源電圧で動作します。

特長
  • シングル チャネル出力の場合、1.5A の連続電流
  • 4 チャネルがオンの場合、800mA の連続電流
  • 広い動作電圧範囲:8.2V ~ 60V
  • 小さい RDSON (500mΩ)
  • DRV8803 のすべての信号に対応する端子とケルビン接続を搭載
  • マイクロプロセッサへのプログラミング (書き込み) 用の USB ポートを搭載
  • 障害状態を示す LED インジケータを搭載

  • DRV8803 の評価基板
  • MCU コントロール ソフトウェアのソース コード
  • 使いやすい GUI
  • USB ケーブル

ソレノイド ドライバ
DRV8803 — PWM 制御機能と過電流保護機能搭載、60V、2.3A、4 チャネル ローサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8803EVM — DRV8803 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8803EVM — DRV8803 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8803EVM — DRV8803 の評価基板 DRV8804EVM — DRV8804 評価モジュール DRV8805EVM — DRV8805 評価モジュール

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2018/09/11
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8803EVM — DRV8803 の評価基板 DRV8804EVM — DRV8804 評価モジュール DRV8805EVM — DRV8805 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017/04/26
証明書 DRV8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ