DRV8836EVM

概要

The DRV8836 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8836 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8836 with an external microcontroller via signal header connectors or use on-board switches for stand-alone operation.

特長
  • 2.0 to 7V supply voltage range.
  • Single supply operation up to 7V.
  • Low current sleep mode reduces current consumption to <95nA.
  • Access to output signals through Kelvin contact for easy evaluation.
  • Jumper for switching between MCU or manual operation.
  • LP2985-50 5V regulator supplies high logic level for inputs in manual operation mode, no additional supply required.
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8836 — PHASE/ENABLE (位相ごとのイネーブル機能) 搭載、11V、1.5A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8836EVM — DRV8836 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8836EVM — DRV8836 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8835 — 12V、1.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8836 — PHASE/ENABLE (位相ごとのイネーブル機能) 搭載、11V、1.5A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8835EVM — DRV8835 評価モジュール DRV8836EVM — DRV8836 評価モジュール

SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/03/27
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8835 — 12V、1.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8836 — PHASE/ENABLE (位相ごとのイネーブル機能) 搭載、11V、1.5A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8835EVM — DRV8835 評価モジュール DRV8836EVM — DRV8836 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc420 or www.ti.com/lit/xx/slvc420/slvc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC420. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8835, DRV8836 Evaluation Module 2012/03/26
証明書 DRV8836EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ