DRV8837EVM

概要

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

特長
  • 1.8A peak/1.8A continuous output
  • Wide operating voltage: 1.8 to 11V
  • Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included
Low-power MCUs
MSP430G2131 — 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8837 — 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00115 — 低電圧、ブラシ付きモーター・システム TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00115 — 低電圧、ブラシ付きモーター・システム TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8837 — 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール

SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2012/08/06
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8837 — 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc437 or www.ti.com/lit/xx/slvc437a/slvc437a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC437. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8837EVM User Guide (Rev. A) 2012/08/15
証明書 DRV8837EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ