DRV8838EVM

概要

DRV8838 は、N チャネル MOSFET で構成され、H ブリッジを搭載した統合型モーター ドライバです。このデバイスは、0 ~ 11V のモータ電源電圧と、1.8V ~ 7V のデバイス電源電圧で動作します。DRV8838 は、最大 1.8A の出力モーター電流をサポートでき、PH/EN インターフェイスを使用してモーターを制御します。

DRV8838EVM (評価基板) は、TI のブラシ付きモーター ドライバである DRV8838 を評価するための使いやすい評価キットです。ユーザーは、オンボードの MSP430 マイコンを使用して DRV8838 を制御できます。  この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。

特長
  • ピーク 1.8A / 連続出力 1.8A
  • 広い動作電圧範囲:0~11V
  • Vm/Vcc 電源を分割することで、モーター電圧をロジック電源から絶縁
  • オンボードの MSP430 マイコンまたは外部マイコンを使用してドライバの性能を評価
  • オンボードの速度および方向制御機能、Micro-USB 接続機能で簡単に評価と電源投入が可能
  • 5V ブラシ付き DC モーター付属

DRV8838 評価ボード、USB ケーブル、5V ブラシ付き DC モーター

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8838 — PHASE/ENABLE (位相ごとのイネーブル) 制御機能搭載、11V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板

SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/03/09
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc559 or www.ti.com/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8838EVM User’s Guide 2014/02/27
証明書 DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ