DRV8850EVM

概要

The DRV8850 device provides a motor driver plus LDO voltage regulator solution for applications requiring a high start-up torque with superior thermal performance in mind. The device has one H-bridge driver to drive a DC motor, a voice-coil actuator, one winding of a stepper motor or other types of loads.

The DRV8850EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8850. Users can control the individual high-side and low-side FETs DRV8850 with the onboard MSP430 microcontroller.  The EVM speeds development for quicker time to market and shows off the DRV8850's ultra-low thermal performance!

特長
  • DRV8850 5A continuous/8A peak current supply
  • MSP430 MCU onboard

DRV8850 Evaluation Board

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8850 — LDO と電流フィードバック機能搭載、7V、8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8850EVM — DRV8850EVM - 低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバ評価モジュール、LDO 電圧レギュレータ付き

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00602 — 電気歯ブラシ コントローラのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8850EVM — DRV8850EVM - 低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバ評価モジュール、LDO 電圧レギュレータ付き

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00602 — 電気歯ブラシ コントローラのリファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

SLVC548 — DRV8850EVM Hardware and Software Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8850EVM — DRV8850EVM - 低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバ評価モジュール、LDO 電圧レギュレータ付き

SLVC548 — DRV8850EVM Hardware and Software Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/11/07
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8850EVM — DRV8850EVM - 低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバ評価モジュール、LDO 電圧レギュレータ付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc548 or www.ti.com/lit/xx/slvc548/slvc548.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC548. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8850EVM User's Guide 2013/12/03
証明書 DRV8850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ