DRV8880EVM

概要

FET を内蔵したこのデュアル H ブリッジ ドライバにより、DRV8880 は、オンチップ インデクサを使用して最大 1/16 マイクロステッピングのステッパ モーター ドライバを駆動できます。このデバイスは 24V モーターを対象とし、動作中の減衰設定を自動的に調整してモーターの最適性能を実現する AutoTune(TM) アダプティブ減衰モードを搭載しています。DRV8880EVM (評価基板) は、TI のステッパ モーター ドライバである DRV8880 を提示するための使いやすい評価キットです。ユーザーは、オンボードの MSP430 マイコンを使用して DRV8880 を制御できます。この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。該当するアプリケーションは、紙幣処理機、ビデオ監視カメラ、プリンタ、スキャナ、その他のファクトリ オートメーション、ロボット アプリケーションなどです。

特長
  • DRV8880 6.5 ~ 45V、AutoTune™ アダプティブ減衰機能搭載デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ
  • MSP430 マイコン搭載
  • チューニング用の GUI
  • モーターへの 2.0A フルスケール / 1.4A RMS の電流出力をサポート

  • DRV8880 評価基板
  • USB ケーブル

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8880 — 電流レギュレーション機能と 1/16 マイクロステップ機能とスマート チューニング機能搭載、45V、2A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8880EVM — DRV8880 デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパ・モータ・ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8880EVM — DRV8880 デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパ・モータ・ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC627 — DRV8880EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8880EVM — DRV8880 デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ評価基板

SLVC627 — DRV8880EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/07/22
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8880EVM — DRV8880 デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc627 or www.ti.com/lit/xx/slvc627/slvc627.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC627. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8880 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019/09/10
証明書 DRV8880EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016/03/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ