DRV8885EVM

概要

DRV8885 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの DRV8885 ICの統合電流検出機能と性能を実証します。EVM には、ステッピング モーターを制御する DRV8885、DRV8885 入力を制御する MSP430F2617、および GUI と MSP430F2617 間の通信を行う USB から UART が含まれています。

特長
  • コストと電力を最小化する統合型電流センス機能
  • 8V~37V の動作電源電圧範囲
  • 複数の減衰モード
  • 調整可能な電流レギュレーション
  • MSP430 および USB インターフェイス経由の非常にユーザー フレンドリーな GUI

  • DRV8885 評価基板
  • USB ケーブル

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8885 — 電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、1.5A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8885EVM — 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 — 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8885EVM — 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 — 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 — 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV8885EVM — 電流検出内蔵の 1.5A ステッパ モーター ドライバ評価基板

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/05
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 — 電流センスを内蔵した 24V ステッパ モーター コントローラのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV8885EVM — 電流検出内蔵の 1.5A ステッパ モーター ドライバ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc646 or www.ti.com/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8885 Evaluation Module User's Guide 2015/10/15
証明書 DRV8885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ