DS320-SLIMSAS-EVM

DS320-SLIMSAS-EVM

ご注文はこちら

概要

DS320-SLIMSAS-EVM は、PCI-Express® 5.0 の 1 本の x16 を 2 本の x8 SlimSAS (SFF-8654) に変換するアダプタです。このアダプタを採用すると、DS320PR810-RSC-EVM や TI ( テキサス・インスツルメンツ) の他の PCI-Express® 5.0 リドライバ ライザー カード評価基板を、SlimSAS (SFF-8654) から U.2 (SFF-8639) への変換を行う市販のケーブル アセンブリと組み合わせ、最大 4 台の U.2 SSD (ソリッド ステート ドライブ) とのインターフェイスを確立することができます。

特長
  • PCI-Express® 5.0 の 1 つの x4 分岐、2 つの x4 分岐、4 つの x4 分岐をサポート
  • 2 個の x8 SlimSAS (SFF-8654) コネクタ
  • LMK00334 PCI-Express® クロッ バッファ
  • PCI-Express® サイド バンド信号のフレキシブルな割り当て
PCIe、SAS、SATA IC
DS320PR410 — PCIe® 5.0、32Gbps、4 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 — PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS320-SLIMSAS-EVM User's Guide PDF | HTML 2022/11/28
証明書 DS320-SLIMSAS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/03/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412、SN75LVPE5421 クワッドチャネル PCI-Express® 5.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ向けリニア リド DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ