DS91C176EVK

DS91C176EVK

ご注文はこちら

概要

The DS91C176EVK consists of two RJ45 to SMA adapter boards developed to complement National Semiconductor's evaluation boards for which evaluation with CAT5e cable assemblies is sometimes desirable (e.g. DriveCable02EVK, LVDS-18B-EVK, DS25BR100EVK, etc.).

In addition, each adapter board features a single DS91C176, an M-LVDS transceiver with Type 2 receiver inputs for optional passing of slow "control" signals over one of the twisted pairs of a twisted pair cable.

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS91C176 — 100MHz、シングル チャネル M-LVDS トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DS91C176EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver 2012/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ