ETAS-3P-CYCUR-SOC

ETAS-3P-CYCUR-SOC

提供元: ETAS Inc.
ダウンロード

概要

ETAS ESCRYPT CycurSoC は、システム オン チップ (SoC) ベースの車載 ECU を保護するために設計された組込みサイバーセキュリティ ソフトウェアです。この製品は、包括的な暗号化サービスと信頼性サービスのセットを提供し、異種 SoC アーキテクチャで高性能のセキュリティ要件をサポートします。

CycurSoCは、SoC ホスト プロセッサまたはハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) コアに導入でき、セキュア ブート、キー管理、暗号化操作、システム コンポーネント間の信頼できる通信を実現できます。このソフトウェアは、POSIX ベースのシステムやリアルタイム オペレーティング システムなど、一般的な車載動作環境と統合されています。

プラットフォーム全体でのスケーラビリティと再利用を重視して設計された CycurSoC は、OEM や Tier 1s が堅牢なサイバーセキュリティ機能を実装するのに役立つと同時に、ISO/SAE 21434 や ISO 26262 などの車載安全規格やサイバーセキュリティ規格に準拠しています。TI の車載 SoC やセキュリティ対応プロセッサと組み合わせて使用すると、CycurSoC は安全なシステム開発をサポートし、車載設計へのサイバーセキュリティ機能の統合を迅速化できます。

特長
  • 車載 SoC プラットフォーム向けの暗号化サービス
  • HSM またはホスト プロセッサを使用したセキュアキーおよびデータ ストレージ
  • Arm TrustZone を含むセキュア ブートと信頼できる実行のサポート
  • POSIX およびリアルタイム オペレーティング システムとの互換性
  • 異種 SoC 設計向けモジュール型アーキテクチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:ETAS Inc.

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 車載 SoC プラットフォーム向け、ETAS ESCRYPT CycurSoC 組込みサイバーセキュリティ ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 車載 SoC プラットフォーム向け、ETAS ESCRYPT CycurSoC 組込みサイバーセキュリティ ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/03/16

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ETAS Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。