HL5CABLE

概要

A ½ meter long high speed cable to allow interfacing 2 EVMs via their high performance Hyperlink interfaces. EVMs supported are TMDSEVM6670L, TMDSEVM6678L, TMDSEVM6670LE, TMDSEVM6678LE, TMDSEVM6614LXE and TMDSEVM6618LXE.

オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6671 — 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 — 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 — 高性能クワッド コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 — 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320C6670 — 通信 / テレコム向け 4 コア固定 / 浮動小数点 DSP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

HL5CABLE — ハイパーリンク・ケーブル

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HL5CABLE — ハイパーリンク・ケーブル

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 HL5CABLE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ