TMS320C6671
- One TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.25GHz
- 40 GMAC/20 GFLOP @ 1.2GHz
- 32KB L1P, 32KB L1D, 512KB L2
- 1 MB Shared L2
- Multicore Navigator and TeraNet Switch Fabric - 2 Tb
- Network Coprocessors- Packet Accelerator, Security Accelerator
- Four Lanes of SRIO 2.1 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
- Two Lanes PCIe Gen2 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
- HyperLink - 50Gbaud Operation, Full Duplex
- Ethernet MAC Subsystem - Two SGMII Ports w/ 10/100/1000 Mbps operation
- 64-Bit DDR3 Interface (DDR3-1600) - 8 GByte Addressable Memory Space
- 16-Bit EMIF - Async SRAM, NAND and NOR Flash Support
- Two Telecom Serial Ports (TSIP) - 2/4/8 Lanes at 32.768/16.384/8.192
- UART Interface
- I2C Interface
- 16 GPIO Pins
- SPI Interface
- Sixteen 64-Bit Timers
- Three On-Chip PLLsv
The TMS320C6671 Fixed and Floating Point Digital Signal Processor is based on TI's KeyStone multicore architecture. Integrated with the C66x CorePac DSP runing at 1.0 to 1.25 GHz. The device supports high-performance signal processing applications such as mission critical, medical imaging, test, and automation. The C6671 platform is power efficient and easy to use. The C66x CorePac DSP is fully backward compatible with all existing C6000 family of fixed and floating point DSPs.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
Z3-3P-VIDEO-EVMS — Z3 Technology 社プロセッサ・ビデオの評価モジュール
Z3 Technology の詳細については、http://z3technology.com でご確認ください。
SHELD-3P-DSP-SOMS — Sheldon DSP-FPGA ボード
Sheldon Instruments の詳細については https://sheldoninstruments.com をご覧ください。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。
(...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム トレース USB デバッグ プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ デバッグ プローブ ファミリの中で最高の性能を提供し、従来型の JTAG 規格(IEEE1149.1)と、cJTAG(IEEE1149.7)の両方をサポートしています。 シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) はサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ プローブは、ETB(Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ)搭載のすべての ARM と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのトレースには、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
LB-3P-TRACE32-DSP — デジタル信号プロセッサ(DSP)用 Lauterbach TRACE32デバッグおよびトレースシステム
Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)
HL5CABLE — ハイパーリンク・ケーブル
TMDXEVMPCI — AMC - PCIe アダプタ・カード
PROCESSOR-SDK-C667X — C667x プロセッサ向けnoプロセッサ SDK:TI-RTOS サポート
プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI の組込みプロセッサを対象にした統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、ベンチマークとデモにすぐにアクセスできます。 プロセッサ SDK はいずれも TI の広範な製品ラインアップに対応しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行が可能です。 プロセッサ SDK と TI の組込みプロセッサ ソリューションにより、スケーラブルなプラットフォーム ソリューションの開発が極めて容易になります。
C66x 向けのプロセッサ SDK は、TI-RTOS オペレーティング (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE は、テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ向けに設計された統合開発環境であり、デスクトップ アプリケーションとクラウドベース アプリケーションの両方で利用できます。これは、TI の包括的な CCStudio™ 開発エコシステムの一部です。
CCStudio IDE は Eclipse Theia™ フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。代わりに、VS Code® ネイティブ ソリューションが必要な場合、CCStudio for VS Code は VS Code 環境に (...)
SPNC016 — TMS570 HET IDE v03.05.01
FFTLIB — FFT ライブラリ、浮動小数点デバイス用
The Texas Instruments FFT library is an optimized floating-point math function library for computing the discrete Fourier transform (DFT).
MATHLIB — DSP 演算ライブラリ、浮動小数点デバイス用
SPRC264 — TMS320C5000/6000 イメージ ライブラリ(IMGLIB)
C5000/6000 画像処理ライブラリ(IMGLIB)は、C言語プログラマ向けの最適化された画像/ビデオ処理関数ライブラリです。これは、計算負荷の高いリアルタイム アプリケーションで通常使用される、C言語から呼び出し可能な汎用の画像/動画処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。IMGLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。
ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク
SPRC265 — TMS320C6000 DSP ライブラリ(DSPLIB)
TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) は、Cプログラマー向けのプラットフォーム最適化DSP関数ライブラリです。これは、計算集約的なリアルタイム アプリケーションで一般的に使用される、C言語から呼び出し可能な汎用信号処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。DSPLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。
ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク
TELECOMLIB — テレコムおよびメディア向けライブラリ - FAXLIB、VoLIB および AEC/AER、TMS320C64x+ および TMS320C55x プロセッサ用
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
C66XCODECS — コーデック - ビデオ、スピーチ - C66x ベース・デバイス用
TI のコーデックは無償であり、量産ライセンスが付属しているほか、今すぐダウンロードできます。いずれも量産テスト済みで、ビデオや音声の各アプリケーションに簡単に統合可能です。多くの場合、C66x プラットフォーム向けの C64x+ コーデックが提供済みであり、検証済みです。各インストーラやダウンロード・ページから、データシートとリリース・ノートが利用可能です。
下記の 「Download options」 (オプションのダウンロード) ボタンを使用して入手できるコーデックは、TI が現時点で提供している、最新のテスト済みバージョンです。さらに、一部のアプリケーション・デモで、TI (...)
TMS320C6678/74/72/71 CYP BSDL Model (Silicon Revision 2)
TIDEP0011 — パワー ソリューション、C667x DSP AVS コア (CVDD) 用、ダイナミック電圧スケーリング機能付
このリファレンス デザインは、Keystone マルチコア DSP、主に C66x シリーズに AVS コア電源(CVDD)を供給することを目的としています。C66x シリーズでは、DSP の電源電圧を制御するために SmartReflex テクノロジーを使用しています。この要件を満たすために、このデザインは同期整流 降圧コンバータ(TPS56121)と、POL(ポイント オブ ロード)レギュレータ(LM10011)を組み合わせています。LM10011 は DSP からの 6 ビットまたは 4 ビットの VCNTL 信号を受け取り、TPS56121 の出力電圧を DSP (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (CYP) | 841 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。