HS-COMPARATOR-EVM

HS-COMPARATOR-EVM

ご注文はこちら

概要

HS-COMPARATOR-EVM は、TLV3601 や TLV1H103 など、5 ピンと 6 ピンの SOT-23 (DBV) パッケージに封止した高速シングル コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板です。この基板は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。出力により、50Ω 終端のオシロスコープに直接接続できます。

特長
  • コンパレータの性能を評価
  • 複数の測定方法 (SMA、アクティブ プローブ) を使用して SMA 出力を測定する能力
コンパレータ
TLV1H103-SEP — 耐放射線特性、プッシュプル出力、2.5ns シングルチャネル コンパレータ TLV3601 — プッシュプル出力採用、レール ツー レール、2.5ns、高速コンパレータ TLV3603-EP — エンハンスド製品、プッシュプル出力、2.5ns、シングルチャネル、コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HS-COMPARATOR-EVM — SOT-23 (DBV) パッケージ封止、高速コンパレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HS-COMPARATOR-EVM — SOT-23 (DBV) パッケージ封止、高速コンパレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HS-COMPARATOR-EVM High Speed Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/04/04
証明書 HS-COMPARATOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ