INA-DDF-EVM

INA-DDF-EVM

ご注文はこちら

概要

INA-DDF-EVM は、DDF パッケージ封止の各種計測アンプ (IA) と互換性のある評価基板 (EVM) です。シングル電源とデュアル電源の両方の構成でデバイスの性能を評価できる設計を採用しています。

特長
  • 複数の表面実装テスト ポイントにより、各ノードへのアクセスが容易
  • リファレンス電圧源に関するフレキシビリティ
  • 利便性の高い入力と出力のフィルタリング
計測アンプ
INA350 — 低消費電力 (100μA) でゲイン選択可能な計測アンプは、8 ピンの WSON (2mm x 2mm) パッケージに封止済み INA351 — リファレンス バッファ内蔵、超小型 (1.5mm × 2mm)、低消費電力 (110μA) の計測アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA-DDF-EVM — Evaluation module for instrumentation amplifiers in DDF package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA-DDF-EVM — Evaluation module for instrumentation amplifiers in DDF package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA-DDF-EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/12/21
証明書 INA-DDF-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ