INA187EVM

概要

INA187EVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 3 枚のボードが付属しています。これら 3 枚のボードは回路構成が同一で、INA187 の 3 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 42V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。各ボードには、VS、GND、OUTのテスト ポイント、VIN+ と VIN-のターミナル ブロックが用意されています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

特長
  • 付属のデバイス ボードを使用すると、すべてのゲイン オプションを評価可能
  • 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
  • 入力ピンと出力ピンでオプションのフィルタリングを行うためのパッドとソケット
  • シャント抵抗 (2512) をはんだ付けし、最大 10A の電流を安全に測定する手段など、複数の入力信号オプションが利用可能
アナログ電流センス アンプ
INA187 — -2V 〜 42V 対応、双方向 650kHz 高精度電流センシングス アンプ INA187-Q1 — AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 40V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA187EVM — INA187 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA187EVM — INA187 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EVM User's Guide: INA187EVM INA299EVM PDF | HTML 2025/02/28
証明書 INA187EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ