INV-3P-DLP991U

INV-3P-DLP991U

ご注文はこちら

概要

DLP991U 開発キットは、光学精度の限界に挑戦する OEM、エンジニア、研究者向けにカスタマイズされた、プログラマブルかつ包括的な最新の DLP 評価キットです。0.99 インチ 4K DLP チップ向けの設計により、高度リソグラフィー、3D 計測、生体医用画像処理などのアプリケーションで、比類のない解像度、フレーム レート、パターン制御を実現します。Open FPGA 構造により、独自のコードで付加価値を生成したい開発者にとって理想的なソリューションとなります。

オプションの光学 PCIe 3.0 x4 インターフェイスにより、最大 2891fps でチップセットのパフォーマンスを最大限に引き出します。このシステムは、最大 7,700 のバイナリ パターンを保存するための 8GB RAM モジュールを内蔵し、DLPC964 コントローラと Xilinx XCZU7EG MPSoC を活用して、信頼性の高い高スループット性能を実現します。

また、DMD ボードとコントローラ電子回路を接続するための非常にコンパクトな設計と非常にフレキシブルなケーブルを備えています。

特長
  • 343 ~ 700nm の波長に対応する、超高分解能の DMD デバイス
  • 高速アクセス 8GB メモリ、オンボード RAM 帯域幅 19,660MB/秒
  • デュアル インターフェイス:PCIe 3.0 x4 および 1G イーサネット
  • 電気的または光学的入出力トリガによる同期
  • 開発者向け評価ボードとユニバーサル DLP ソフトウェア API
  • PanOS:Linux ベースのオペレーティングシステムであり、安定したユーザー エクスペリエンスを提供し、現場でのアプリケーションにデバイスをシームレスに統合します。
  • PanAPI:DMD システムとのソフトウェア インターフェイスで、複雑な露光プロセスでも包括的なパラメータ化と包括的な制御を実現します。
  • PanGUI:より大規模なシステムにデバイスを統合する際に、最初のコミッショニングを実行するための機能を実現する、使いやすいグラフィカル デモ ツールです。
DLP コントローラとドライバ
DLPC964 — DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP991UUV — 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP991U — 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:IN-VISION Technologies AG

購入と開発の開始

開発キット

INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit

サポート対象の製品とハードウェア

INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください IN-VISION Technologies AG。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。