DLP991UUV
- 高解像度の 4096 × 2176 マイクロミラー アレイ
- > 890 万個を超えるマイクロミラー
- 5.4µm のマイクロミラー ピッチ
- 対角 0.99 インチのマイクロミラー アレイ
- マイクロミラー傾斜角 ±12° (フラット状態に対して)
- コーナー イルミネーション (対角照射) 対応
- マイクロミラー ドライバ回路を内蔵
- UV 波長を343nmから410nmまで操作できるように設計
- 97% のウィンドウ転送 (ウィンドウ パスごと)
- マイクロミラーの反射率 88%
- 91% の平均回折効率 (343nm ~ 410nm、f/3 照明とf/2.4 プロジェクションの場合)
- オン状態のアレイの充填率:90%
890 万個を超えるマイクロミラーを搭載した高解像度 DLP991UUV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、または位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この高度な光制御テクノロジには、産業用、医療用、コンシューマ市場向けに数多くの用途があります。DLP991UUV DMD と DLPC964 コントローラはストリーミング機能を備えているため、このデバイスはダイレクトイメージング (LDI) 用途における高速かつ連続的なデータストリーミングに非常に適しています。DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) は、さまざまな 3D プリンティング用途において、大きな 3D ビルドと超高精細な解像度を実現します。高分解能は、3D マシン ビジョン アプリケーションで大型の物体をスキャンする際に直接的な利点があります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP991UUV 産業用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/09/05 |
| アプリケーション概要 | DLP® テクノロジーを活用してパネル レベルの先進的なパッケー ジングを実現する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/23 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPLCR99EVM — 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLPLCR99EVM は、0.99 インチの 4K Type-A DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を搭載した DMD ボード EVM (評価基板) であり、5.4µm のピッチで配列した 4,096 x 2,176 個のマイクロミラーを実装しています。DLP991U DMD は、約 8.9M ピクセルの高解像度で、広い露光面積を実現します。DLPLCRC964EVM と組み合わせると、各種産業用アプリケーションの必要に応じて、さまざまなビット深度と露光時間で高速なパターン レートを実現することができます。
DLPLCR99UVEVM — DLP991U evaluation module
The DLP® LightCrafter™ DLPC964 evaluation module (EVM) offers a reference design to enable faster development of the DLPC964 controller architecture in support of the DLP991U and DLP991UUV DMDs. This platform receives high-speed bitplane data from an external source through the AMD Aurora (...)
DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
DLPC964 DLP® LightCrafter™ 評価基板 (EVM) は、DLP991U DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) のサポートを目的とし、DLPC964 コントローラ アーキテクチャの開発サイクル短縮に役立つリファレンス デザインを提示します。このプラットフォームは、外部 FPGA ボードから高速なビット プレーン データを受信し、そのビット プレーン データを適切な形式に変換した後、DLPLCR99EVM に渡し、DLP991U DMD を使用して表示します。
VIALUX-3P-ULTRA-SPEED — ViALUX UltraSpeed V-Modules for performance DLP® products
UltraSpeed V‑Modules deliver unmatched performance by combining DDR4 on-board memory with a high-performance PCIe Gen3 interface for ultra-fast image upload and real-time streaming. Designed to achieve maximum PC transfer rates, UltraSpeed V‑Modules enable ultra-low latency streaming from virtually (...)
INV-3P-DLP991U — インビジョン ハイスピード DLP991U 開発キット
DLP991U 開発キットは、光学精度の限界に挑戦する OEM、エンジニア、研究者向けにカスタマイズされた、プログラマブルかつ包括的な最新の DLP 評価キットです。0.99 インチ 4K DLP チップ向けの設計により、高度リソグラフィー、3D 計測、生体医用画像処理などのアプリケーションで、比類のない解像度、フレーム レート、パターン制御を実現します。Open FPGA 構造により、独自のコードで付加価値を生成したい開発者にとって理想的なソリューションとなります。
オプションの光学 PCIe 3.0 x4 インターフェイスにより、最大 2891fps (...)
DLP991U-DLP991UUV-SIM-TOOL — DLP991U/UV IBIS モデル
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
DLPR115 — DLPLCRC964EVM の設計ファイル
DLPR116 — DLPLCR99EVM の設計ファイル
DLPR117 — DLPLCR99UVEVM Design Files
DLPM076 — 9Type-A DMD (305i) Mounting and Electrical Interconnect Information
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-TYPEA.9 (FLV) | 321 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。