ISOTMP35REVM

ISOTMP35REVM

ご注文はこちら

概要

ISOTMP35R は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、摂氏温度に比例するアナログ出力電圧を供給します。ISOTMP35R には、500mV のオフセットを備えたアナログ出力の 10mV/°C の正の勾配ゲインがあります。ISOTMP35REVM 評価基板は、絶縁型温度センサを評価するために設計されています。また、ISOTMP35REVM は、取り外し可能な ISOTMP35R 温度センサ ボード部分と、高電圧バス バーやパワー MOSFET に簡単に取り付けできるねじ穴も備えています。

特長
  • 使いやすいクラウド ベースの GUI は Web 上で利用可能。またはダウンロードしてオフラインで使用することも可能
  • 電気的に絶縁された熱接続による ISOTMP35R 絶縁型温度センサ IC
  • 取り外し可能な ISOTMP35R センサ ボード
  • 裏面の銅プレーンのねじ穴によって、HV バス バー接続と優れた熱伝導率を実現
  • マイコン内蔵 ADC を使用したデータ ロギング
絶縁型温度センサ
ISOTMP35R — アナログ出力を備えた、±2.0°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ ISOTMP35R-Q1 — 車載、アナログ出力を備えた、±2.5°C 5kVRMS 強化絶縁型温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOTMP35R 評価基板 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/24
証明書 ISOTMP35REVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/12

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ISOTMP35BEVM — ISOTMP35 の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ