ISOTMP35R-Q1

アクティブ

製品詳細

Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Interface type Analog output Integrated isolated power Yes Local sensor accuracy (max) 2.5 Sensor gain (mV/°C) 10 Supply current (max) (µA) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Interface type Analog output Integrated isolated power Yes Local sensor accuracy (max) 2.5 Sensor gain (mV/°C) 10 Supply current (max) (µA) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SSOP (DFP) 12 37.595 mm² (3.65 mm × 10.3 mm)
  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード -0:-40℃ ~ 150℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 堅牢な内蔵絶縁:
    • 絶縁耐電圧:5kVRMS
    • 絶縁動作電圧:1.06kVRMS
    • 絶縁バリアの寿命:> 15 years
    • 基本絶縁オプションが利用可能

  • 温度センサの精度:
    • ±0.5℃ (標準 25℃)
    • 0℃~70℃で ±2.5℃以下
    • -40℃~150℃で ±3.5℃以下
  • 幅広い電源電圧範囲:3.1V ~ 34V

  • アナログ出力:
    • 10mV/°C の正の勾配
    • 0°C で 500mV のオフセット
    • 出力電圧範囲:100mV ~ 2.0V
  • 高速な熱応答:< 4s
  • 高 CMTI:65kV/µs
  • 低消費電力:45µA (標準値)
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード -0:-40℃ ~ 150℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 機能安全対応
  • 堅牢な内蔵絶縁:
    • 絶縁耐電圧:5kVRMS
    • 絶縁動作電圧:1.06kVRMS
    • 絶縁バリアの寿命:> 15 years
    • 基本絶縁オプションが利用可能

  • 温度センサの精度:
    • ±0.5℃ (標準 25℃)
    • 0℃~70℃で ±2.5℃以下
    • -40℃~150℃で ±3.5℃以下
  • 幅広い電源電圧範囲:3.1V ~ 34V

  • アナログ出力:
    • 10mV/°C の正の勾配
    • 0°C で 500mV のオフセット
    • 出力電圧範囲:100mV ~ 2.0V
  • 高速な熱応答:< 4s
  • 高 CMTI:65kV/µs
  • 低消費電力:45µA (標準値)
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

ISOTMP35R-Q1 は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、最大 5kVRMS の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、-40℃ ~ 150℃ で 10mV/℃ の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、センサをパワー MOSFET、IGBT、バスバーなどの高電圧熱源と同じ場所に設置できるようになり、外部の絶縁型アンプや絶縁型データ コンバータが不要になります。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35R-Q1 は 3.1V ~ 34V の広い電源電圧範囲で動作するため、高電圧ドメインでレギュレートされた低電圧レールを利用できないシステムに柔軟に統合できます。

ISOTMP35R-Q1 の出力電圧は、−40°C ~ 150°C の温度範囲で 100mV ~ 2.0V です。ISOTMP35R-Q1 は、室温において ±0.5°C、–40°C から 150°C の全温度範囲において ±3.5°C のワースト ケース精度を実現するために、外部でのキャリブレーションやトリミングを必要としません。ISOTMP35R-Q1 の線形出力、500mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (12 ピン SSOP) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

ISOTMP35R-Q1 は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、最大 5kVRMS の耐電圧の内蔵絶縁バリアと、-40℃ ~ 150℃ で 10mV/℃ の勾配を特長とするアナログ温度センサを組み合わせています。この統合により、センサをパワー MOSFET、IGBT、バスバーなどの高電圧熱源と同じ場所に設置できるようになり、外部の絶縁型アンプや絶縁型データ コンバータが不要になります。また、高電圧熱源に直接接触することで、絶縁要件を満たすためにセンサを遠くに配置するアプローチに比べ、より高い精度と高速な熱応答が得られます。

ISOTMP35R-Q1 は 3.1V ~ 34V の広い電源電圧範囲で動作するため、高電圧ドメインでレギュレートされた低電圧レールを利用できないシステムに柔軟に統合できます。

ISOTMP35R-Q1 の出力電圧は、−40°C ~ 150°C の温度範囲で 100mV ~ 2.0V です。ISOTMP35R-Q1 は、室温において ±0.5°C、–40°C から 150°C の全温度範囲において ±3.5°C のワースト ケース精度を実現するために、外部でのキャリブレーションやトリミングを必要としません。ISOTMP35R-Q1 の線形出力、500mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。

内蔵絶縁バリアは UL 1577 の要件を満たしています。表面実装パッケージ (12 ピン SSOP) は、熱源から組み込み熱センサへの優れた熱流を提供し、熱質量を最小限に抑え、より正確な熱源測定を実現します。これにより、時間のかかる熱モデリングの必要性が減り、製造や組み立てによる機械的なばらつきが減少するため、システム設計のマージンが向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOTMP35R-Q1 車載対応 ±2.5°C、5kVRMS 強化絶縁アナログ温度センサ (10mV/°C)、高速な応答時間 (< 4s)、動作電圧 1.06kVRMS PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/23
機能安全情報 ISOTMP35R-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/12/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R 評価基板

ISOTMP35R は、業界初の強化絶縁型温度センサ IC であり、摂氏温度に比例するアナログ出力電圧を供給します。ISOTMP35R には、500mV のオフセットを備えたアナログ出力の 10mV/°C の正の勾配ゲインがあります。ISOTMP35REVM 評価基板は、絶縁型温度センサを評価するために設計されています。また、ISOTMP35REVM は、取り外し可能な ISOTMP35R 温度センサ ボード部分と、高電圧バス バーやパワー MOSFET に簡単に取り付けできるねじ穴も備えています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ISOTMP35REVM-GUI — GUI for ISOTMP35R evaluation module (EVM)

GUI for ISOTMP35REVM available to users both web-based and downloadable
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFP) 12 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ