ISOW3080DWEEVM

ISOW3080DWEEVM

ご注文はこちら

概要

ISOW308x(P) ファミリのデバイスは、ガルバニック絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計において別の絶縁型電源が不要になります。この評価基板を使用すると、設計者は、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン WB SOP パッケージ (DWE-16) の ISOW308x および ISOW308xP ファミリのあらゆるデバイス バリアントの評価に対応しています。

特長
  • ISOW308x(P) デバイス ファミリの包括的な評価のためのプラットフォーム。
  • デバイスを供給するために構成可能な電圧出力を供給するオンボード LDO。
  • VDD1 ピンと VDDL ピン用に 2 つの独立した構成可能な LDO。
  • 1 次側の入力チャネルへの動的データ入力に対応する、オンボード発振器オプション。
  • データ ラインと電源電圧のプローブ接続向けのテスト ポイント。
  • RS485 バス用のコモン モード チョーク オプション。
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISOW3080 — 電源内蔵、500kbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW3080 DC-DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 ト ランシーバの評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/02/11
証明書 ISOW3080DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ