ISOW3080

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type RS-485
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • データ レート
    • ISOW3080 および ISOW3080P:500kbps
    • ISOW3086 および ISOW3086P:12Mbps
  • 放射が最高水準の DC/DC コンバータを内蔵
    • 2 層 PCB で CISPR 32 Class B にマージンを確保して適合
  • 高効率出力電力
    • 効率代表値:41.5%
    • VISOOUT 精度:±10%
  • RS-485 用と DC/DC 用に独立した電源
    • ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
    • パワー コンバータ電圧 (VDD)3V ~ 5.5V
  • ISOW3080 および ISOW3086 (3.3V VISOOUT) での RS485 の互換性。
  • ISOW3080P および ISOW3086P (5V VISOOUT) での PROFIBUS の互換性。
  • 高性能、保護機能搭載

    • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
    • 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
    • グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高い ESD バス保護
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
  • 動作温度範囲:-55℃ ~ 125℃
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
  • データ レート
    • ISOW3080 および ISOW3080P:500kbps
    • ISOW3086 および ISOW3086P:12Mbps
  • 放射が最高水準の DC/DC コンバータを内蔵
    • 2 層 PCB で CISPR 32 Class B にマージンを確保して適合
  • 高効率出力電力
    • 効率代表値:41.5%
    • VISOOUT 精度:±10%
  • RS-485 用と DC/DC 用に独立した電源
    • ロジック電源 (VDDL):2.25V ~ 5.5V
    • パワー コンバータ電圧 (VDD)3V ~ 5.5V
  • ISOW3080 および ISOW3086 (3.3V VISOOUT) での RS485 の互換性。
  • ISOW3080P および ISOW3086P (5V VISOOUT) での PROFIBUS の互換性。
  • 高性能、保護機能搭載

    • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
    • 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
    • グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高い ESD バス保護
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
  • 動作温度範囲:-55℃ ~ 125℃
  • 電流制限とサーマル シャットダウン
  • 16 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証

ISOW308x デバイスは、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計のため、別の絶縁型電源が不要になります。低放射の絶縁型 DC/DC コンバータは、単純な 2 層 PCB であり、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。

データ レートには 2 つのオプションがあります。ISOW3080 は最大 500kbps、ISOW3086 は最大 12Mbps のデータ レートに設計されています。これらのデバイスは、電源デカップリング コンデンサ以外の外付け部品を必要とせずに絶縁された RS-485 ポートを実現できるので、長距離通信に理想的です。絶縁により通信ノード間のグランド ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、TUV、CQC による強化絶縁と基本絶縁の認証を受けています。これらのデバイスのバス ピンは、HBM ストレス下で最大 16kV に耐えることができます。

ISOW308x は、VDDL と VDD を PCB 上で接続することにより、3V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック レベルが必要とされる場合、2.25V ~ 5.5V のロジック電源 (VDDL) を分離し、3V ~ 5.5V のパワー コンバータ電源 (VDD) とは独立に供給できます。これらのデバイスは –55°C ~ +125°C の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、16 ピンの DWE (SOIC-16 フットプリントの互換パッケージ) で利用でき、最小 8mm の沿面距離およびクリアランスを実現します。

ISOW308x デバイスは、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計のため、別の絶縁型電源が不要になります。低放射の絶縁型 DC/DC コンバータは、単純な 2 層 PCB であり、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。

データ レートには 2 つのオプションがあります。ISOW3080 は最大 500kbps、ISOW3086 は最大 12Mbps のデータ レートに設計されています。これらのデバイスは、電源デカップリング コンデンサ以外の外付け部品を必要とせずに絶縁された RS-485 ポートを実現できるので、長距離通信に理想的です。絶縁により通信ノード間のグランド ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、TUV、CQC による強化絶縁と基本絶縁の認証を受けています。これらのデバイスのバス ピンは、HBM ストレス下で最大 16kV に耐えることができます。

ISOW308x は、VDDL と VDD を PCB 上で接続することにより、3V ~ 5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック レベルが必要とされる場合、2.25V ~ 5.5V のロジック電源 (VDDL) を分離し、3V ~ 5.5V のパワー コンバータ電源 (VDD) とは独立に供給できます。これらのデバイスは –55°C ~ +125°C の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、16 ピンの DWE (SOIC-16 フットプリントの互換パッケージ) で利用でき、最小 8mm の沿面距離およびクリアランスを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 ISOW3086 プレビュー 電源内蔵、12Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ Drop-in replacement with higher data rate, 12-Mbps to the compared device.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW308x 堅牢な EMC、絶縁型 RS-485 / RS-422 トランシーバ、DC-DC コンバー タ内蔵 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/13
製品概要 Optimize Board Design by Using an Isolator With Integrated Power PDF | HTML 2026/10/19
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) 2026/09/29
アプリケーション・ノート EMC コンプライアンス レポート:電力最適化機能内蔵アイソレータ の CISPR および IEC テスト結果 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/16
アプリケーション・ノート テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
アプリケーション・ノート 絶縁型設計における EMC の最適化:CISPR と IEC 準拠に適し た 10 種類の PCB 手法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/24
製品概要 Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs (Rev. B) PDF | HTML 2026/06/17
アプリケーション概要 放射エミッションの最小化を実現する TI の最新シグナル アイソレ ータ (電源内蔵型) PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/16
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁 技術により高電圧設計の様々な課題 を解決 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/28
アプリケーション・ノート HVDC アーキテクチャと制御および保護向けの設計の概要 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
ホワイト・ペーパー AC モーター ドライブの絶縁:IEC 61800-5-1 安全規格の理解 2026/05/20
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026/05/12
アプリケーション・ノート 統合された電源およびデジタル絶縁設計を活用して設計性能を向 上 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/11
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026/05/07
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021/11/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 評価基板

ISOW308x(P) ファミリのデバイスは、ガルバニック絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバで、絶縁型 DC/DC コンバータが内蔵されており、スペースに制約のある絶縁設計において別の絶縁型電源が不要になります。この評価基板を使用すると、設計者は、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン WB SOP パッケージ (DWE-16) の ISOW308x および ISOW308xP ファミリのあらゆるデバイス バリアントの評価に対応しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ