JRJN-3P-MT5C01-02R1

JRJN-3P-MT5C01-02R1

提供元: Jorjin Technologies
ご注文はこちら

概要

MT5C01-02R1 は、60GHz ミリ波センサ AOM モジュールで、TI の産業用 IWRL6432 シングルチップ レーダー テクノロジーと Jorjin の先進的なアンテナ設計機能を組み合わせています。

このセンサ モジュールは、超高精度、小型フォーム ファクタ、低消費電力の達成に役立つ設計を採用しており、産業用 IoT 市場向けの優れたソリューションを実現できます。

特長
  • アンテナ - 3RX と 2TX / 周波数範囲 - 60 ~ 64GHz
  • 電力 (平均)2mW 未満 ~ 25mW 以上 (SW によって異なる)
  • 水平視野角 (X 軸) -140°/ 垂直視野角 (Y軸) - 120°
  • 検出範囲 - ±70°で 15m、0°で 20m
  • 寸法 - 15.5mm (奥行き) x 5.5mm (幅) x 1.8mm (高さ)
  • 温度範囲 - -40 ~ 85°C
産業用ミリ波レーダー センサ
IWRL6432W — ウェハー スケール パッケージ封止、低消費電力、60GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Jorjin Technologies

購入と開発の開始

評価ボード

MT5C01-02R1 — Jorjin IWRL6432 WCSP AoM モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

MT5C01-02R1 — Jorjin IWRL6432 WCSP AoM モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Jorjin Technologies。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。