LM25019MR-EVM

LM25019MR-EVM

ご注文はこちら

概要

The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.

特長
  • Input Range: 12.5V to 48V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current: 100mA
  • Frequency 400kHz
DC/DC コンバータ
LM25019 — 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、コンスタント オンタイム制御同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25019MR-EVM — LM25019 ワイド入力電圧範囲(Vin)の同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM25019MR-EVM — LM25019 ワイド入力電圧範囲(Vin)の同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM25019 Buck Evaluation Board 2013/04/03
証明書 LM25019MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ