LM25139-Q1EVM-440

LM25139-Q1EVM-440

ご注文はこちら

概要

LM25139-Q1 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。EVMは5.5Vから36Vの広い入力電圧範囲で動作し、5Vの安定化出力を提供します。出力電圧は1%以上の設定点精度を持ち、フィードバック抵抗値を変更することで調整できます。

特長
  • 同期降圧コントローラ
  • 動作時の低静止電流
  • スペクトラム拡散
  • 直列センスまたはインダクタDCRセンス
DC/DC コントローラ
LM25139 — 車載、低 EMI 用途、先進的なスペクトラム拡散機能搭載、42V 入力、低静止電流 (IQ) 降圧コントローラ LM25139-Q1 — 車載、低 EMI 用途、先進的なスペクトラム拡散機能搭載、42V 入力、低静止電流 (IQ) 昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM25139-Q1EVM-440 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/05/13
証明書 LM25139-Q1EVM-440 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ