ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25139

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 4V~42V の広い入力電圧範囲
    • 固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V ~ 36V)
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • ソース 1.65A、シンク 2.4A の駆動能力を備えた高電流 MOSFET ゲートドライバ内蔵
    • ロスレスインダクタ DCR またはシャント電流センシング
    • 25ns の tON(min) により高い VIN から VOUT への変換を実現
    • 高いデューティサイクルアプリケーション向けの 80ns tOFF(min)
    • 無負荷時のスリープ時静止電流:10µA
    • シャットダウン時静止電流:2.3µA
  • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に対して最適化
    • 5% または 10% の周波数変調機能を備えたデュアルランダムスペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz ~ 3.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • 選択可能な PFM または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 固定 3ms 出力電圧ソフトスタート
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 16 ピン、3mm × 3mm パッケージウェッタブルフランク付き
  • LM25139 デバイスと WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 4V~42V の広い入力電圧範囲
    • 固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V ~ 36V)
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • ソース 1.65A、シンク 2.4A の駆動能力を備えた高電流 MOSFET ゲートドライバ内蔵
    • ロスレスインダクタ DCR またはシャント電流センシング
    • 25ns の tON(min) により高い VIN から VOUT への変換を実現
    • 高いデューティサイクルアプリケーション向けの 80ns tOFF(min)
    • 無負荷時のスリープ時静止電流:10µA
    • シャットダウン時静止電流:2.3µA
  • CISPR 25 Class 5 EMI 要件に対して最適化
    • 5% または 10% の周波数変調機能を備えたデュアルランダムスペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz ~ 3.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • 選択可能な PFM または FPWM 動作
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 固定 3ms 出力電圧ソフトスタート
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 16 ピン、3mm × 3mm パッケージウェッタブルフランク付き
  • LM25139 デバイスと WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成

LM25139 は、単一出力の大電流レギュレータ回路用超低 IQ を使用する、42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。このデバイスは、VIN 範囲の広いコントローラのファミリから派生したもので、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用して、高速過渡応答、便利なループ補償、優れた負荷およびラインレギュレーション性能を実現します。

最小オン時間 25ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25139 は最低 4V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティサイクルで動作するため、高性能の用アプリケーションに最適です。

LM25139 は、放熱に役立つウェッタブルフランクピンと露出パッドが付いた、放熱特性に優れた 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

CISPR 11 または 32 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲートドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。スイッチング周波数は最高3.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。

EMI シグネチャをさらに改善するため、LM25139 コントローラにはデュアルランダムスペクトラム拡散 (DRSS) と呼ばれる独自の機能があります。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25139 の追加機能として、-40℃ ~ 150°C の接合部温度での動作、ユーザーが選択可能な PFM モードによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワーグッドインジケータによる異常検出出力と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップダイオード、内蔵 3ms ソフトスタート時間、ヒカップモード過負荷保護機能、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM25139 コントローラは、車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 の認定を取得済みです。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、低い最小オン時間、低い EMI シグネチャ、少ない部品数、9mm2 の IC サイズにより、堅牢性の強化とコスト上の利点が求められるアプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータの選択を実現できます。

LM25139 は、単一出力の大電流レギュレータ回路用超低 IQ を使用する、42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。このデバイスは、VIN 範囲の広いコントローラのファミリから派生したもので、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用して、高速過渡応答、便利なループ補償、優れた負荷およびラインレギュレーション性能を実現します。

最小オン時間 25ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25139 は最低 4V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティサイクルで動作するため、高性能の用アプリケーションに最適です。

LM25139 は、放熱に役立つウェッタブルフランクピンと露出パッドが付いた、放熱特性に優れた 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

CISPR 11 または 32 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲートドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。スイッチング周波数は最高3.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。

EMI シグネチャをさらに改善するため、LM25139 コントローラにはデュアルランダムスペクトラム拡散 (DRSS) と呼ばれる独自の機能があります。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25139 の追加機能として、-40℃ ~ 150°C の接合部温度での動作、ユーザーが選択可能な PFM モードによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワーグッドインジケータによる異常検出出力と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータとブートストラップダイオード、内蔵 3ms ソフトスタート時間、ヒカップモード過負荷保護機能、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM25139 コントローラは、車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 の認定を取得済みです。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、低い最小オン時間、低い EMI シグネチャ、少ない部品数、9mm2 の IC サイズにより、堅牢性の強化とコスト上の利点が求められるアプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータの選択を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25139 42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ、デュアルランダムスペクトラム拡散機能付き、高度な EMI 低減 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 評価基板

LM25139-Q1 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。EVMは5.5Vから36Vの広い入力電圧範囲で動作し、5Vの安定化出力を提供します。出力電圧は1%以上の設定点精度を持ち、フィードバック抵抗値を変更することで調整できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

LM25139-DESIGN-CALC — LM25139 Quick Start Design Calculator

This quickstart design tool for the LM25139-Q1 allows for quick component selection. Please use this tool to check for stability, efficiency, and datasheet compliance for your LM25139-Q1 application.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ