LM25148B-Q1EVM-2100

LM25148B-Q1EVM-2100

ご注文はこちら

概要

LM25148B-Q1 評価基板 (EVM) は、5.5V ~ 36V という高電圧の安定化または非安定化の入力レールを使用する設計を採用し、5V の厳格な安定化済み出力電圧で最大 10A の負荷電流を供給できます。この広い VIN (入力電圧) 範囲で動作する DC/DC デザインは、非常に広い電圧定格と動作マージンを実現し、電源レールの電圧過渡に耐えることができます。

フリーランニング スイッチング周波数は 2.1MHz であり、これより高い周波数、またはこれより低い周波数で外部クロック信号に同期させることが可能です。降圧インダクタや入出力セラミック コンデンサなど、この評価基板 (EVM) が選定したパワートレイン受動部品は、車載の AEC-Q200 定格品であり、複数の部品ベンダから入手できます。

特長
  • 入力電圧範囲:5.5V ~ 36V
  • 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
  • 8A の負荷電流定格
  • 超低静止電流 (IQ)
  • 包括的な組み立てとテストが完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC コントローラ
LM25148-Q1 — 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25148B-Q1EVM2100 — LM25148B-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM25148B-Q1EVM2100 — LM25148B-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM25148B-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/10/10
証明書 LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/10/03
証明書 LM25148B-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ