LM34936EVM

概要

LM34936EVM は、TI の LM34936 ワイド VIN 対応昇降圧コントローラをベースとした、4 スイッチ構成の昇降圧コンバータを搭載しています。このコンバータは 6V ~ 30V の入力電圧で動作するように設計されており、最大 6A の負荷電流で 12V の安定化出力を供給します。

特長
  • 98% 以上のピーク電力変換効率という超高効率を実現
  • スムーズな昇降圧動作
  • 選択可能なヒカップ モード過負荷保護
  • EMI 低減のための周波数ディザリング機能をオプションで搭載
DC/DC コントローラ
LM34936 — 30V 広い入力電圧範囲(VIN)、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM34936-Q1 — 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM34936EVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)昇降圧の EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM34936EVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)昇降圧の EVM

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM34936 — 30V 広い入力電圧範囲(VIN)、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM34936-Q1 — 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM34936EVM — LM34936 評価基板

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

close
製品
DC/DC コントローラ
LM34936 — 30V 広い入力電圧範囲(VIN)、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ LM34936-Q1 — 車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM34936EVM — LM34936 評価基板

リリース情報

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM34936.

最新情報

  • Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM34936EVM User Guide 2018/08/22
証明書 LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ