LM3554TMEEV

LM3554TMEEV

ご注文はこちら

概要

Synchronous Boost Converter with 1.2A Dual High Side LED Drivers and I2C-Compatible Interface

特長
  • Dual High Side Current Sources
  • Grounded Cathode Allowing for Better Heat Sinking and LED Routing
  • >90% Efficiency
  • Ultra-Small Solution Size: < 23mm2
  • Four Operating Modes: Torch, Flash, LED Indicator and Voltage Output
  • Accurate and Programmable LED Current from 37.5mA to 1.2A
  • Programmable 4.5V or 5.0V Constant Output Voltage
  • Hardware Flash and Torch Enable
  • LED Thermal Sensing and Current caleback
  • Software Selectable Input Voltage Monitor
  • Programmable Flash Timeout
  • Dual Synchronization Inputs for RF Power Amplifier Pulse Events
  • Open and Short LED Detection
  • Active High Hardware Enable for Protection Against System Faults
  • 400kHz I2C-Compatible Interface
  • 16-Bump (1.7mm × 1.7mm × 0.6mm) micro SMD
照明 LED ドライバ
LM3554 — 1.2A デュアル ハイサイド LED ドライバと I2C 互換インターフェイス搭載、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3554TMEEV/NOPB — LM3544 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3554TMEEV/NOPB — LM3544 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC046 — LM3554 Graphical User Interface

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
照明 LED ドライバ
LM3554 — 1.2A デュアル ハイサイド LED ドライバと I2C 互換インターフェイス搭載、同期整流昇圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3554TMEEV — LM3544 評価ボード

SNVC046 — LM3554 Graphical User Interface

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/07/19
製品
照明 LED ドライバ
LM3554 — 1.2A デュアル ハイサイド LED ドライバと I2C 互換インターフェイス搭載、同期整流昇圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3554TMEEV — LM3544 評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc046 or www.ti.com/lit/xx/snvc046/snvc046.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC046. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1742 LM3554 Evaluation Board (Rev. B) 2013/07/23
証明書 LM3554TMEEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ