LM3639AYFQEVM

LM3639AYFQEVM

ご注文はこちら

概要

SingleChip 40V Backlight + 1.5A Flash LED Driver Evaluation Module Board

The LM3639AYFQEVM aids in evaluation of the LM3639A Single-chip white LED Camera Flash Driver + LCD Display Backlight Driver. The low-voltage,high-current flash LED driver is a synchronous boost which provides the power for a single flash LED at up to1.5A or dual LEDs at up to 750 mA each. The high-voltage backlight driver is a dual-output asynchronous boostwhich powers dual LED strings at up to 40V and 30 mA per string. An adaptive regulation method in both boostconverters regulates the headroom voltage across the respective source/sink to ensure the LED current remainsin regulation while maximizing efficiency. The LM3639's flash driver is a 2MHz or 4MHz fixed-frequencysynchronous boost converter plus 1.5A constant current driver for a high-current white LED. The high-sidecurrent source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5A.

特長
  • Single Chip White LED Flash and Backlight Driver
  • 1.5A Flash LED Current
  • Optimized Flash Current During Low-Battery Conditions
  • Dual String Backlight Control (40V Max VOUT)
  • 128 Level Exponential and Linear Brightness Control
  • PWM Input for CABC
バックライト LED ドライバ
LM3639A — LM3639A シングル チップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3639AYFQEVM — シングルチップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ評価モジュール基板

サポート対象の製品とハードウェア

LM3639AYFQEVM — シングルチップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ評価モジュール基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バックライト LED ドライバ
LM3639A — LM3639A シングル チップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3639AYFQEVM — シングルチップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ評価モジュール・ボード

LM3639AGUI — GUI Control Software for LM3639AYFQEVM

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/03/07
製品
バックライト LED ドライバ
LM3639A — LM3639A シングル チップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3639AYFQEVM — シングルチップ 40V バックライト + 1.5A フラッシュ LED ドライバ評価モジュール・ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc074 or www.ti.com/lit/xx/snvc074/snvc074.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC074. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM3639A User's Guide 2013/03/14
証明書 LM3639AYFQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ