LM48511SQBD

LM48511SQBD

ご注文はこちら

概要

This LM48511SQDB is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM48511SQ. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

特長
  • 3W Output into 8Ω at 5V with THD+N = 1%
  • Selectable spread spectrum mode reduces EMI
  • 81% Efficiency
  • Independent Regulator and Amplifier Shutdown Controls
  • Dynamically Selectable Regulator Output Voltages
  • Filterless Class D
  • 3.0V - 5.5V operation
  • Low Shutdown Current
  • Click and Pop Suppression

Applications:

  • GPS
  • Portable media
  • Cameras
  • Mobile Phones
  • Handheld games

 

汎用オーディオ アンプ
LM48511 — 昇圧コンバータ内蔵、3W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1922 LM48511 Evaluation Board User's Guide (Rev. C) 2013/05/01
証明書 LM48511SQBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 LM48511SQ Demo Board Description and Setup Instructions 2012/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ