LM5009EVAL

概要

LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator

特長
  • Integrated N-Channel MOSFET
  • Guaranteed 150mA output current capability
  • Ultra-Fast Transient Response
  • No loop compensation required
  • Vin feed forward provides constant operating frequency
  • Switching frequency can exceed 600kHz
  • Highly efficient operation
  • 2% accurate 2.5V feedback from - 40°C to 125°C
  • Internal startup regulator
  • Intelligent current limit protection
  • External shutdown control
  • Thermal shutdown
  • MSOP-8 and thermally enhanced LLP packages

 

DC/DC コンバータ
LM5009 — 9.5 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、150mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5009EVAL/NOPB — 150mA、100V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5009EVAL/NOPB — 150mA、100V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1445 LM5009 Evaluation Board (Rev. D) 2013/04/30
証明書 LM5009EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ