LM51770EVM-HV

LM51770EVM-HV

ご注文はこちら

概要

LM51770EVM-HV 評価基盤 (EVM) は、LM51770 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計です。この評価基板は 36V ~ 48V の入力電圧範囲で動作する構成となっており、48V の安定化出力で最大 4A の負荷電流を供給します。EVM は 380kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパを使用して容易に調整および設定できます。設定には、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。

特長
  • 広い入力電圧範囲
  • ピーク電力変換効率が 95% 以上の超高効率を実現
  • 帰還抵抗デバイダを使用して調整可能な出力電圧
  • オプションの同期機能 (SYNC)
  • 電流モニタまたはリミッタが簡単に構成可能
  • プログラム可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドおよびヒステリシス
  • 定電圧 (CV) および定電流 (CC) の出力オプション
  • DIP スイッチによる構成抵抗 RCFG の設定
DC/DC コントローラ
LM5177 — 双方向動作対応、60V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ LM51770 — 78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM51770-Q1 — 80V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM51770EVM-HV — LM51770 高電圧アプリケーション向けの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM51770EVM-HV — LM51770 高電圧アプリケーション向けの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM51770 — 78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM51770-Q1 — 80V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM517701 — 78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM51770EVM-HV — LM51770 昇降圧コントローラ評価基盤

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
バージョン: 1.0.1
リリース日: 2026/05/12
製品
DC/DC コントローラ
LM51770 — 78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM51770-Q1 — 80V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM517701 — 78V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM51770EVM-HV — LM51770 昇降圧コントローラ評価基盤

リリース情報

The LM51770(1) BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770(1) and to select the required external components.

最新情報

  • Added support for LM517701
  • Adjusted max. peak inductor current limit for LM51770 to 57.5mV
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM51770 Buck-Boost Controller High Voltage Evaluation Module PDF | HTML 2025/07/31
証明書 LM51770EVM-HV EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/06

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5177EVM-HP — LM5177 4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ