LM654B0EVM-1PH

LM654B0EVM-1PH

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツの LM654B0EVM 評価基板 (EVM) は、LM654xx ファミリの広入力電圧降圧コンバータの動作と性能を評価するのに役立ちます。LM654xx ファミリは使いやすい同期整流型降圧コンバータであり、最大 36V の入力電圧を受け入れ、最大 10A、12A、15A、20A いずれかの負荷電流を供給できます。

特長
  • 3V ~ 36V の広い入力電圧範囲
  • 5V、3.3V、可変電圧
  • 最大 25A のピーク出力電流
  • スイッチング周波数:300kHz ~ 2.2MHz
  • スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI (電磁干渉) を低減
DC/DC コンバータ
LM654B0-Q1 — 高効率、低 EMC (電磁干渉) を実現する車載用 36VIN、20A 同期降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザーズ ガイド、計算ツール、およびその他の情報が入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM654B0 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/13
証明書 LM654B0EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ