データシート
LM654B0-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- コンバータのスタッキング用クロッキング機能を内蔵
- 内部補償または外部補償
- ピン設定によって選択可能な出力電圧:3.3V および 5V の固定出力、または 0.8V〜0.9 × VIN の範囲で可変出力
- 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
- 低 EMI 要件に対して最適化
- CISPR 25 Class 5 準拠
- モード ピンで構成可能な +8.5% または +17% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
- 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
- 外部クロックに同期可能
- 短い最小オン時間:32ns (標準値)
- 2.2MHz で 36V から 3.3V への変換を実現
- 高効率かつ高電力密度
- 12VIN から 5VOUT、IOUT = 15A、400kHz で 94% を上回る効率
- バイアス ピン (VOUT) での 8µA の PFM 無負荷時入力電流
- ウェッタブル フランク付きの 4.5mm × 4.5mm eQFN-26
LM654xx-Q1 は、車載向けに開発された、干渉およびノイズ軽減技術 (MINT 1) スイッチャ技術を採用した高効率、高電力密度、低 EMI 性能の降圧型コンバータ ファミリです。このコンバータは、3V〜36V という広い入力電圧範囲で動作し、ピン設定によって 3.3V または 5V の固定出力、または可変出力を選択できます。
低 EMI 動作は、ループ インダクタンスの最小化、SW ノードのスルーレート最適化、そしてピン選択可能な ±8.5% または ±17% のデュアル ランダム スプレッドスペクトル (DRSS) によって実現されています。DRSS は三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射を大幅に低減すると同時に、出力電圧リップルを極めて低く維持しています。
代表的な最小オン時間 32ns の電流モード制御アーキテクチャにより、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを可能にします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM654xx-Q1 ピン互換 20A (25A ピーク)、 15A、12A、10A、 スタッカブル 車載 降圧コンバータ、干渉とノイズの低減技術 (MINT) 搭載 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/05 | |
| 機能安全情報 | LM6x4xx Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/06/30 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM654B0EVM-1PH — LM654B0-Q1 評価基板
テキサス インスツルメンツの LM654B0EVM 評価基板 (EVM) は、LM654xx ファミリの広入力電圧降圧コンバータの動作と性能を評価するのに役立ちます。LM654xx ファミリは使いやすい同期整流型降圧コンバータであり、最大 36V の入力電圧を受け入れ、最大 10A、12A、15A、20A いずれかの負荷電流を供給できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール
LM654XXDESIGN-CALC — LM654XX-Q1 QuickStart design tool
QuickStart design calculator for the LM654XX-Q1
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VDA) | 26 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。