LM65635EVM

概要

LM65635EVM の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM656x5 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65635EVM は、3.5A 以下を必要とする負荷に 5V の出力を供給する構成を採用しています。LM656x5 の他のバージョンに置き換えるか、ボードの部品を再構成する方法で、LM65635EVM を多様な構成で使用することができます。

特長
  • 3V ~ 65V の広い入力電圧範囲
  • 5V、3.3V、可変電圧
  • 最大 3.5 A の出力電流 (LM65635)
  • スイッチング周波数:300kHz ~ 2.2MHz
  • スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI (電磁干渉) を低減
  • 最大 70V の過渡入力に対応
DC/DC コンバータ
LM65635 — 高い電力密度と低 EMI (電磁干渉) 向けに最適化済み、3V ~ 65V、3.5A、同期整流降圧コンバータ LM65635-Q1 — 車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、3.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM65635EVM — LM65635 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM65635EVM — LM65635 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM65635 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/03/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ